MCS MIDI Classic Item no. 232-177/031-000 Conector hembra THT; recta; Paso 5,08 mm; 17 polos; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja Dimensiones en mmL = pole no. x pin spacingL1 = L + 3 mmL2 = L + 8.8 mmL3 = L + 14.8 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 232-177/031-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 232-177/031-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure