MCS MIDI Classic Item no. 232-269 Conector hembra THT; acodada; Paso 5,08 mm; 9 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mmDistance to first solder pin: 2.2 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 232-269 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 232-269 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure