MCS MIDI Classic Item no. 232-272/031-000Conector hembra THT; acodada; Paso 5,08 mm; 12 polos; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja1 of 3 Dimensiones en mmL = pole no. x pin spacingL1 = L + 3 mmL2 = L + 8.8 mmL3 = L + 14.8 mm2- to 3-pole female connectors – one latch onlyColor: Item no. 232-272/031-000 Conector hembra THT; acodada; Paso 5,08 mm; 12 polos; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranjaBuscando…PU (SPU): 25 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 232-272/031-000 Conector hembra THT; acodada; Paso 5,08 mm; 12 polos; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranjaBuscando…PU (SPU): 25 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigure