MCS MIDI Classic Item no. 232-736/039-000 Conector hembra THT; recta; Paso 7,5 mm; 6 polos; Clip de anclaje; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 232-736/039-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 232-736/039-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure