MCS MIDI Classic Item no. 232-736/045-000Conector hembra THT; recta; Paso 7,5 mm; 6 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. − 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch onlyColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector hembra THT; recta; Paso 7,5 mm; 6 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; grisBuscando…PU (SPU): 50 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector hembra THT; recta; Paso 7,5 mm; 6 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; grisBuscando…PU (SPU): 50 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos