MCS MIDI Classic Item no. 232-764 Conector hembra THT; recta; Paso 7,62 mm; 4 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch onlyColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Item no. 232-764 Conector hembra THTBuscando…Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure Item no. 232-764 Conector hembra THTBuscando…Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure