MCS MIDI Classic Item no. 232-770 Conector hembra THT; recta; Paso 7,62 mm; 10 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 232-770 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 232-770 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure