MCS MIDI Classic Item no. 232-865/045-000 Conector hembra THT; acodada; Paso 7,62 mm; 5 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja Dimensiones en mmL = (pole no. − 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 232-865/045-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Item no. 232-865/045-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar