MCS MIDI Classic Item no. 232-871Conector hembra THT; acodada; Paso 7,62 mm; 11 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranja1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mmDistance to first solder pin: 2.2 mm2- to 3-pole female connectors – one latch onlyColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector hembra THT; acodada; Paso 7,62 mm; 11 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranjaBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector hembra THT; acodada; Paso 7,62 mm; 11 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; naranjaBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos