MCS MIDI Item no. 722-134Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 4 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro1 of 7 Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch onlyColor: Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 4 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro LoginBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 4 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro LoginBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos