MCS MIDI Item no. 722-140/031-000Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 10 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = pole no. x pin spacingL1 = L + 3 mmL2 = L + 8.8 mmL3 = L + 14.8 mm2-pole female connectors – one latch onlyColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 10 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claroBuscando…PU (SPU): 25 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 10 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida de sujeción; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claroBuscando…PU (SPU): 25 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos