MCS MIDI Item no. 722-246Conector hembra THT; acodada; Paso 5 mm; 16 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (n.º de polos x paso) + 1,5 mmConectores hembra de 2 polos: un solo clip de engancheColor: La imagen mostrada es diferente de la referenciaItem no. 722-246 Conector hembra THT; acodada; Paso 5 mm; 16 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 722-246 Conector hembra THT; acodada; Paso 5 mm; 16 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigure