MCS MIDI Item no. 722-738 Conector hembra THT; recta; Paso 7,5 mm; 8 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch onlyColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Item no. 722-738 Conector hembra THTBuscando…Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure Item no. 722-738 Conector hembra THTBuscando…Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure