MCS MIDI Item no. 722-832 Conector hembra THT; acodada; Paso 7,5 mm; 2 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch only Item no. 722-832 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 722-832 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure