MCS MIDI Item no. 722-833Conector hembra THT; acodada; Paso 7,5 mm; 3 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch onlyColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector hembra THT; acodada; Paso 7,5 mm; 3 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector hembra THT; acodada; Paso 7,5 mm; 3 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos