MCS MIDI Item no. 722-834/039-000 Conector hembra THT; acodada; Paso 7,5 mm; 4 polos; 100% protegido contra error al conectar; Clip de anclaje; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm2-pole female connectors – one latch only Item no. 722-834/039-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 722-834/039-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure