MCS MIDI Item no. 722-837/047-000 Conector hembra THT; acodada; Paso 7,5 mm; 7 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida distanciadora; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mmL1 = L + 3 mmL2 = L + 8.8 mmL3 = L + 14.8 mm2-pole female connectors – one latch only Item no. 722-837/047-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 722-837/047-000 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure