MCS MINI Item no. 734-467Conector hembra THT; recta; Paso 3,5 mm; 7 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,9 x 0,9 mm; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mmColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector hembra THT; recta; Paso 3,5 mm; 7 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,9 x 0,9 mm; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector hembra THT; recta; Paso 3,5 mm; 7 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,9 x 0,9 mm; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos