[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra THT; acodada; Paso 3,5 mm; 4 polos; 100% protegido contra error al conectar; Pin soldable de 0,9 x 0,9 mm; gris claro",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 734-534 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 15,5 x 14,3 x 14,65 mm. Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte sind über die gesamte Federleiste in Reihe angeordnet und haben die Abmessungen 0,9 x 0,9 mm sowie eine Länge von 3,8 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "734-534",
"sku" : "734-534",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003e513000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyaGhOQzh4TkRZNE5qWXpPRGN6TlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUVXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlYTIzZGRlYjM3MGU5ZWI2ZDRiZTdmNjcxOGI0MmMwMmFjZTE4MzQ5YjIyZDQzM2FkYTM0YTg4Y2JjZjUzZWM",
"gtin13" : "4045454120597",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-tht/p/734-534"
}