Item no. 2091-1525/002-000 Conector macho, 1 conductor; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 5 polos; Palanca de desbloqueo; 1,50 mm²; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 2 mmEven pole number R = (L – 9 mm) : 2Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2 Item no. 2091-1525/002-000 Conector macho, 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 2091-1525/002-000 Conector macho, 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure