Item no. 2091-1525/002-3000 Conector macho, 1 conductor; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 5 polos; Palanca de desbloqueo; impresión directa; 1,50 mm²; gris claro1 of 4 Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 2 mmEven pole number R = (L – 9 mm) : 2Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2Color: La imagen mostrada es diferente de la referencia Item no. 2091-1525/002-3000 Conector macho, 1 conductorN.º de polos: 5Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritos Item no. 2091-1525/002-3000 Conector macho, 1 conductorN.º de polos: 5Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritos