Item no. 2092-1504/002-000 Conector macho, 1 conductor; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 polos; Placa anti-tirón; 2,50 mm²; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mmEven pole number R = (L – 12 mm) : 2Odd pole number R = (L – 17 mm) : 2 Item no. 2092-1504/002-000 Conector macho, 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 2092-1504/002-000 Conector macho, 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure