{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 23 polos; Brida encastrable; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexiones de cable a cable y de cable a placa PCB</li><li>Versiones disponibles con tetones de fijación encastrables o bridas para montaje en panel o pasamuros</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "231-623/114-000",
"sku" : "231-623/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696935-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGhOaTh4TXpjNU56ZzRORGc0TnpBM01DOHlNREJmT1RZNU5qa3pOVjlFUlM1cWNHY3w4YjVlNDAyOGJhMmQ0NGI3MDhkNjI4ZGM4OWRlZDQ4OTI0NzNhODVjODJhOTg4YmNlOGI1MWQ2ZmUyMzY3OWVk",
"gtin13" : "4050821216216",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-1-conductor/p/231-623_114-000"
}