{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 15 polos; Brida de sujeción; 2,50 mm²; naranja",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexiones de cable a cable y de cable a placa PCB</li><li>Versiones disponibles con tetones de fijación encastrables o bridas para montaje en panel o pasamuros</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "231-645/019-000",
"sku" : "231-645/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaGpNUzh4TWpVM01EZ3lOekEyTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1N2U5OGZkZjYwMzEyOGI2ODMxNTdjMGU4M2ZlY2IyNGQ0OTQ0Y2M0Mjg0NTg5MDAxZTEwNDQ0NmY1ZGJiNjQ",
"gtin13" : "4044918260930",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-1-conductor/p/231-645_019-000"
}