{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida de sujeción; 2,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexiones de cable a cable y de cable a placa PCB</li><li>Versiones disponibles con tetones de fijación encastrables o bridas para montaje en panel o pasamuros</li><li>También disponibles conectores macho de 3 a 5 polos con contacto de puesta a tierra avanzado</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "721-608/019-000",
"sku" : "721-608/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12601953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwTWk4eE5ETTVNamN5TXpZek5qSTFOQzh5TURCZk1USTJNREU1TlROZlJFVXVhbkJufDY2MzllMWY0NDQ2ODRhNzhkMWMyMGRhNTM5MmE1ZGE5YWE0Njg3MGIyYWIyZmI2ZmFhMjkzMDliODY0MjI1ZDA",
"gtin13" : "4044918263634",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-1-conductor/p/721-608_019-000"
}