[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 5 polos; Contacto avanzado N; 100% protegido contra error al conectar; Brida encastrable; impresión directa; 2,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexiones de cable a cable y de cable a placa PCB</li><li>Versiones disponibles con tetones de fijación encastrables o bridas para montaje en panel o pasamuros</li><li>También disponibles conectores macho de 3 a 5 polos con contacto de puesta a tierra avanzado</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "723-605/114-042",
"sku" : "723-605/114-042",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000310001b655000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZ3lZaTh4TkRBd016QTRNak0yTWpreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNekV3TURBeFlqWTFOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwODk2OWNjZDM1MjFiMGFlNzdlMDgxNDhiM2UyMDRlOTdlNDlkZTY3ZmNjZjFhODJjZGE2OWU0ZmU4YWFlZDY",
"gtin13" : "4050821280583",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-1-conductor/p/723-605_114-042"
}