{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 2 polos; 100% protegido contra error al conectar; 1,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexiones de cable a cable y de cable a placa PCB</li><li>Placas y carcasas antitirón para montaje en fábrica y de campo</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "734-302",
"sku" : "734-302",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00037627000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGxOQzh4TXpjNU5qSXhOalV3TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek56WXlOekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY0MTBhZWY2NTI4ZjJhY2VhN2U3OTY5MTNmYzU4NDVmOWQ1MDg5Njk4Y2EzOTIzZGU0YWE4MzhmMDlmZmU5ZmY",
"gtin13" : "4044918513470",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-1-conductor/p/734-302"
}