{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho, 1 conductor; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,81 mm; 3 polos; 100% protegido contra error al conectar; 1,50 mm²; naranja",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexiones de cable a cable y de cable a placa PCB</li><li>Placas y carcasas antitirón para montaje en fábrica y de campo</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "734-333",
"sku" : "734-333",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZ3hNUzh4TXpJM01EVTVORE15TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE3OGUzMDVjYTg0ZDk1YzExNTkxNjFlOTY2MWQ5ZmJmOTU3ZTZmY2I1ZDU1ODNjYjA4ZGY2OWEyNzI4NTM1NGY",
"gtin13" : "4044918513821",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-1-conductor/p/734-333"
}