MCS MAXI 6 Item no. 831-3206/135-000
Conector macho, 1 conductor; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Paso 7,62 mm; 6 polos; 100% protegido contra error al conectar; Placa anti-tirón; 10,00 mm²; gris claro
1 of 5



Dimensiones en mm
L = (n.º de polos – 1) x paso + 9,5 mm

Dimensiones en mm
La disposición de las fijaciones para sujetacables permite asegurar filamentos sueltos o cables de varios hilos de diferentes formas. La anchura de los sujetacables debe coincidir con las dimensiones de los agujeros de las placas antitirón, como se muestra arriba.
Color: 

La imagen mostrada es diferente de la referencia