MCS MINI Item no. 734-440/001-000Conector macho doble piso THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,81 mm; 20 polos; naranja1 of 3 Dimensiones en mmL1 = (pole no./2 – 1) x pin spacing + 5.9 mmColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector macho doble piso THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,81 mm; 20 polos; naranjaBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector macho doble piso THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,81 mm; 20 polos; naranjaBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos