[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho para bornas de carril; Pines de 1,2 x 1,2 mm; recta; Paso 5 mm; 16 polos; gris",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-176/003-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 83,2 x 25,9 x 8,4 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "231-176/003-000",
"sku" : "231-176/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028484-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyaGpNaTh4TXpZNU1UVXpPRGN3TWpNMk5pOHlNREJmTVRBd01qZzBPRFJmUkVVdWFuQm58YTk4ZWVlNmQxYmNjMzk0OWYyNGI4ZDRmMzZjZmI3M2ZlYzU5OGUzMTA5MjQ3MWQ3ZmU5NzliZjIyN2NmNWFmMg",
"gtin13" : "4044918905435",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-para-bornas-de-carril/p/231-176_003-000"
}