[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho para bornas de carril; Pines de 1,2 x 1,2 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 5 mm; 2 polos; gris claro",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 721-162/003-000 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V sind für einen Bemessungsstrom bis 16 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 13,2 x 25,9 x 11,4 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "721-162/003-000",
"sku" : "721-162/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12599343-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcwTXk4eE5ETTVNall6TkRFM09UWXhOQzh5TURCZk1USTFPVGt6TkROZlJFVXVhbkJufGQ0ZWQzZWZmYmEyNzZjMzBjNmI0MjJkZWY4MThlODIyZmJkYzYwNWQ4OWMwZTk5YjE2OTBmZTlhNjhmNDA0NTc",
"gtin13" : "4044918905633",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-para-bornas-de-carril/p/721-162_003-000"
}