[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho para bornas de carril; Pines de 1,2 x 1,2 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 5 mm; 10 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conectores enchufables para bornas de carril equipadas con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Los conectores macho con pines de conexión largos se conectan a los puertos de conexión de las bornas de carril de la serie 280.</li><li>Los terminales se pueden tocar cuando el conector está desenchufado, por lo que la alimentación se debe proporcionar a través de la borna (obsérvese la tensión asignada).</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "721-170/003-000",
"sku" : "721-170/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12599480-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc0TkM4eE5ETTVNalkyTVRNM056QTFOQzh5TURCZk1USTFPVGswT0RCZlJFVXVhbkJufGRjYjFlM2RhNzYwZjZmOGE3MmFkZGY4NTlhNTNhNTY2ZDAyNDZlYjBjMjczYTQ5MWNjNDlhOTU0YjhhZTI4OTc",
"gtin13" : "4044918905848",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-para-bornas-de-carril/p/721-170_003-000"
}