MCS MINI HD Item no. 713-1404/116-000 Conector macho THR, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Separador; Paso 3,5 mm; 8 polos; negro Dimensiones en mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm Item no. 713-1404/116-000 Conector macho THR, 2 líneas Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 713-1404/116-000 Conector macho THR, 2 líneas Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure