{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THR, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; en la banda; Paso 3,5 mm; 18 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Conectores macho THR para soldado por reflujo en aplicaciones SMT</li><li>Disponibles en embalaje «cinta y carrete» para sistemas de PCB automatizados tipo «pick-and-place»</li><li>Las cámaras separadas de la carcasa evitan daños y protegen los conectores frente a contacto directo cuando no están conectados</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "713-1409/105-000/997-407",
"sku" : "713-1409/105-000/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100002134000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc2fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3paUzh4TXprNU9EZ3hOak01TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qRXpOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiNmI4MDk2ZjA2ZGVjNWM3NDI2NjQ5YmNmMGU5NDkwZjc1MmQwOGE4NDMxNDZiNTNkYWUzYjUxNDE5OGQ3OTI",
"gtin13" : "4050821308607",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-thr-2-l%C3%ADneas/p/713-1409_105-000_997-407"
}