MCS MINI HD Item no. 713-1431/117-000 Conector macho THR, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Brida roscada; Paso 3,5 mm; 22 polos; negro Dimensiones en mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm Item no. 713-1431/117-000 Conector macho THR, 2 líneas Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 713-1431/117-000 Conector macho THR, 2 líneas Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure