{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THR; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; recta; Paso 7,5 mm; 3 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>Permite el apilado con protección contra pérdida de polos de varios conectores hembra en un conector macho para separar las funciones.</li><li>Permite la codificación dentro de la conexión para evitar un error al conectar y la codificación posterior en las aplicaciones de paso.</li><li>Conector hembra que penetra profundamente en la carcasa del conector macho para resistencia a vibración de hasta 20 g.</li></ul>",
"mpn" : "2092-3403/200-000",
"sku" : "2092-3403/200-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13400019-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0TVM4eE5EVTJNRGczTmpNNU5qVTNOQzh5TURCZk1UTTBNREF3TVRsZlJFVXVhbkJufGNlN2IyZjJiYjkyMDg1ZTI3ODM5MDk0MjBjYmY3MTAyMjBmNTI5MTQyMzcyMzE4MTJiOTUxNzEzNzExZTc1N2I",
"gtin13" : "4050821396529",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-thr/p/2092-3403_200-000"
}