{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THR; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; recta; Paso 5 mm; 12 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Conectores macho THR para soldado por reflujo en aplicaciones SMT</li><li>Disponibles en embalaje «cinta y carrete» para sistemas de PCB automatizados tipo «pick-and-place»</li><li>Los pines soldables de 1,2 x 1,2 mm admiten corrientes nominales de hasta 16 A, lo que mejora la estabilidad de los conectores más cortos</li><li>También se puede proporcionar suelto para su colocación manual</li><li>Los conectores macho se pueden montar tanto en vertical como en horizontal</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "231-172/001-000/105-604",
"sku" : "231-172/001-000/105-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028227-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZzBOaTh4TXpZNU1USTJNamM1TlRnd05pOHlNREJmTVRBd01qZ3lNamRmUkVVdWFuQm58ZDJkY2I5YWVjM2I1MTI5N2U4ZjQyYWY1NDg5ZjJhOTY4MmM2ZDM4MDkxMmE5YzQwNDhjYjgzMDIyZTM1Njk1Ng",
"gtin13" : "4050821042716",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-thr/p/231-172_001-000_105-604"
}