[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Conector macho THR; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; en la banda; Paso 3,5 mm; 7 polos; negro", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 734 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-167/105-604/997-407 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 26,9 x 10,9 x 10,3 mm. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 1 x 1 mm sowie einer Länge von 2,4 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "734-167/105-604/997-407", "sku" : "734-167/105-604/997-407", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzJOQzh4TkRZNE56Z3lPVEV6TVRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlZjk4MjI2ZDI2ZjI3MDAyYjFmMWQ2OGI0MmY0OWM1ZjA0OTNiZTQzZTkxMjZhNWFmNTU5NDcwOTZhMzdkZDQ", "gtin13" : "4045454928278", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-thr/p/734-167_105-604_997-407" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]