MCS MINI HD Item no. 713-1409Conector macho THT, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,5 mm; 18 polos; negro1 of 4 Dimensiones en mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mmColor: La imagen mostrada es diferente de la referenciaItem no. 713-1409 Conector macho THT, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,5 mm; 18 polos; negroBuscando…PU (SPU): 25 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 713-1409 Conector macho THT, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,5 mm; 18 polos; negroBuscando…PU (SPU): 25 PieceAñadir al carritoGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure