[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Brida roscada; Paso 3,5 mm; 18 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Los conectores macho se pueden montar tanto en vertical como en horizontal con la ayuda de pines soldables rectos o acodados</li><li>La carcasa de conector macho está recubierta de un material aislante compatible con THT para soportar soldaduras por reflujo sin plomo</li><li>Las cámaras separadas de la carcasa evitan daños y protegen los conectores frente a contacto directo cuando no están conectados</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "713-1409/107-000",
"sku" : "713-1409/107-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676681-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzJPUzh4TkRNNU5UWXhOekF4TnpnNE5pOHlNREJmTVRJMk56WTJPREZmUkVVdWFuQm58NDJhYTQ1OWE3NzNmMTljMjU2ZTg5N2U1ZThlYTE0NjYzMjQ0Y2Q5MjZiNTRiZDJhOTAwYTBmN2UwNWUwMDJmNg",
"gtin13" : "4045454808983",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht-2-l%C3%ADneas/p/713-1409_107-000"
}