{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Separador; Paso 3,5 mm; 32 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Los conectores macho se pueden montar tanto en vertical como en horizontal con la ayuda de pines soldables rectos o acodados</li><li>La carcasa de conector macho está recubierta de un material aislante compatible con THT para soportar soldaduras por reflujo sin plomo</li><li>Las cámaras separadas de la carcasa evitan daños y protegen los conectores frente a contacto directo cuando no están conectados</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "713-1416/037-000",
"sku" : "713-1416/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676679-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlaaTh4TkRNNU56azFNREU1TnpjNU1DOHlNREJmTVRJMk56WTJOemxmUkVVdWFuQm58MDNhNjRhNTYxYmQzNDYzMTcwYTkzZTc1ODVhYjA5MDlkODM4YWMyOTE0NjkxYjQyZTEwZjk1ZWVkYWUwMTY5Mw",
"gtin13" : "4045454808501",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht-2-l%C3%ADneas/p/713-1416_037-000"
}