Item no. 2091-1406Conector macho THT; Pin soldable Ø 1 mm; recta; Paso 3,5 mm; 6 polos; gris claro1 of 4 Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mmA = 3.6 mm THT solder pinA = 2.4 mm THR solder pinColor: Item no. 2091-1406 Conector macho THT; Pin soldable Ø 1 mm; recta; Paso 3,5 mm; 6 polos; gris claroRegular in stock LoginBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 2091-1406 Conector macho THT; Pin soldable Ø 1 mm; recta; Paso 3,5 mm; 6 polos; gris claroRegular in stock LoginBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure