Item no. 2092-1423Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; acodada; Paso 5 mm; 3 polos; gris claro1 of 4 Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mmA = 3.6 mm THT solder pinA = 2.4 mm THR solder pinColor: La imagen mostrada es diferente de la referenciaItem no. 2092-1423 Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; acodada; Paso 5 mm; 3 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 2092-1423 Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; acodada; Paso 5 mm; 3 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigure