{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; acodada; Brida de sujeción; Paso 5 mm; 5 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>Permite el apilado con protección contra pérdida de polos de varios conectores hembra en un conector macho para separar las funciones.</li><li>Permite la codificación dentro de la conexión para evitar un error al conectar y la codificación posterior en las aplicaciones de paso.</li><li>Conector hembra que penetra profundamente en la carcasa del conector macho para resistencia a vibración de hasta 20 g.</li></ul>",
"mpn" : "2092-1425/005-000",
"sku" : "2092-1425/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399868-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4Wmk4eE5EVTJNRGczTnpFNE16QXdOaTh5TURCZk1UTXpPVGs0TmpoZlJFVXVhbkJufGVjYjBiYzQ2YzUyYTUxZjU4YzYwMGZjYjljZTI3MzI0ZjRlMmUxNzZlMTVhOTI3OGMwMmJmYmNmMzQ0ZGU1NWU",
"gtin13" : "4050821165613",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/2092-1425_005-000"
}