Item no. 2092-3402Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; recta; Paso 7,5 mm; 2 polos; gris claro1 of 4 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 7.2 mmA = 3.6 mm THT solder pinA = 2.4 mm THR solder pinColor: La imagen mostrada es diferente de la referenciaItem no. 2092-3402 Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; recta; Paso 7,5 mm; 2 polos; gris claroSelección de varianteChange:Ángulo de conexión con respecto a PCB: 90°N.º de polos: 2Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 2092-3402 Conector macho THT; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; recta; Paso 7,5 mm; 2 polos; gris claroSelección de varianteChange:Ángulo de conexión con respecto a PCB: 90°N.º de polos: 2Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigure