[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; Paso 5 mm; 24 polos; gris",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-154/001-000 verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 123,2 x 17 x 8,4 mm. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben eine Abmessung von 1 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "231-154/001-000",
"sku" : "231-154/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028063-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzROaTh4TXpnd01qazBOREl3TURjek5DOHlNREJmTVRBd01qZ3dOak5mUkVVdWFuQm58YWNiNmVlOWU3OWUwODQ0YmFmZDkxZDAxNWY5ZTQ2ZDk5ZWI5MWVmYTVjNWM5MTQxYmJlOGE5MDZiZTM2Yjg2ZA",
"gtin13" : "4044918864435",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/231-154_001-000"
}