[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; Paso 5 mm; 14 polos; gris",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-444/001-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 73,2 x 12,2 x 12 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte haben die Maße 1 x 1 mm sowie eine Länge von 3,8 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe . Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "231-444/001-000",
"sku" : "231-444/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9695812-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzBOeTh4TXpZNU1qa3pPREk0T1RFNE1pOHlNREJmT1RZNU5UZ3hNbDlFUlM1cWNHY3wzMGU4MDM5YmRlNjE2MjU0NmY2MjljYjNhMDI5NTk1NzZmMzdjMzM4N2ZmNWE2YmUxNDlhNTVhNTczODVkMTEw",
"gtin13" : "4044918866439",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/231-444_001-000"
}