MCS MIDI Classic Item no. 231-876/001-000Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; Paso 7,5 mm; 16 polos; gris1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL1 = L + 5 mmL2 = L1 + 7.4 mmColor: La imagen mostrada es diferente de la referenciaItem no. 231-876/001-000 Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; Paso 7,5 mm; 16 polos; grisSelección de varianteChange:N.º de polos: 16Paso: 7,5 mm / 0.295 pulgadasAñadir al carritoGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 231-876/001-000 Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; Paso 7,5 mm; 16 polos; grisSelección de varianteChange:N.º de polos: 16Paso: 7,5 mm / 0.295 pulgadasAñadir al carritoGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure