{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; recta; Paso 3,5 mm; 4 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Los conectores macho se pueden montar tanto en vertical como en horizontal con la ayuda de pines soldables rectos o acodados</li><li>La carcasa de conector macho está recubierta de un material aislante compatible con THR para soportar soldaduras por reflujo sin plomo</li><li>Las cámaras separadas de la carcasa evitan daños y protegen los conectores frente a contacto directo cuando no están conectados</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "714-134",
"sku" : "714-134",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyZ3hOUzh4TkRBd01qa3lPREE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4NzE2MmVlZTIwYmJlNDcwZDM1MDk3ZjE1NzVkOWViNjUyZWI1ZmEyNjQyZmQxMGFmMWQ2NDEyMzcwMjUyOGI",
"gtin13" : "4045454858841",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/714-134"
}